Schneider-Electric
 
MEG2421- scope
MEG2421-8719
SCHUKO-Doppel-Steckdose, polarweiß, AUFPUTZ
EAN Code EAN Code: 
4042811183998
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname Aufputz
Gerätedarstellung Mechanismus mit Zentralplatte
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Seitenerdung
Standardabweichung des Ausgangs Schuko
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Zusatzmerkmale
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Befestigung Geräteverdrahtung Wandgehäuse
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Material Bruchfester Thermoplast
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemme
Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,800 cm
VPE 1 Breite 11,700 cm
VPE 1 Länge 13,100 cm
VPE 1 Gewicht 104,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 13,500 cm
VPE 2 Breite 20,300 cm
VPE 2 Länge 25,300 cm
VPE 2 Gewicht 1,168 kg
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 20
VPE 3 Höhe 19,700 cm
VPE 3 Breite 30,400 cm
VPE 3 Länge 41,000 cm
VPE 3 Gewicht 2,702 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate