Schneider-Electric
 
MEG2421- scope
MEG2421-8744
SCHUKO-Doppel-Steckdose, weiß, AUFPUTZ
EAN Code EAN Code: 
4042811184001
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M
Ästhetischer Name M-Star
M-Smart
M-Arc
Gerätedarstellung Mechanismus mit Zentralplatte
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Seitenerdung
Standardabweichung des Ausgangs Schuko
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Zusatzmerkmale
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Befestigung Geräteverdrahtung Wandgehäuse
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Farbton Weiß (RAL 1013)
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemme
Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Anzahl der Steckdosen 1
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,4 cm
VPE 1 Breite 6,4 cm
VPE 1 Länge 10,6 cm
VPE 1 Gewicht 102,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 12,7 cm
VPE 2 Breite 19,7 cm
VPE 2 Länge 24,8 cm
VPE 2 Gewicht 1,17 kg
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 20
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 2,74 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
RoHS exemption information
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate