Schneider-Electric
 
MEG2520- scope
MEG2520-8029
Doppelsteckdose mit Schutzkontaktstift und Berührungsschutz, lichtgrau, AQUASTAR
EAN Code EAN Code: 
4042811179991
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Ästhetischer Name Aquastar
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Produktname Aquastar
Zusatzmerkmale
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Gehäusevariante Oberfläche
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Stifterde
Standardabweichung des Ausgangs Französisch
Anzahl der Steckdosen 2
Abdeckungstyp Klappdeckel
Mit Verschluss
Bemessungsstrom 16 A
Anzahl der Reihen 2fach
Farbton Hellgrau
Befestigungsmodus Durch Schrauben
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Montageposition Horizontal
Material Thermoplastisch
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Beschriftung Mit Label
Montage
Normen CEE 7
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,600 cm
VPE 1 Breite 8,300 cm
VPE 1 Länge 14,200 cm
VPE 1 Gewicht 222,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 6,900 cm
VPE 2 Breite 18,000 cm
VPE 2 Länge 37,800 cm
VPE 2 Gewicht 1,200 kg
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 30
VPE 3 Höhe 31,000 cm
VPE 3 Breite 33,800 cm
VPE 3 Länge 41,100 cm
VPE 3 Gewicht 7,646 kg
Nachhaltigkeit
Green Premium-Status Продукт Green Premium
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Съвместим с изключенията
Quecksilberfrei Да
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Да
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Продуктът трябва да се депонира на пазарите на Европейския съюз след събиране на определени отпадъци и никога да не се озовава в кофи за отпадъци
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate