Schneider-Electric
 
MEG2600- scope
MEG2600-0325
Steckdose mit Schutzkontaktstift, Schraub-Liftklemmen, Berührungsschutz, aktivweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811141509
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Ästhetischer Name M-Star
M-Smart
M-Arc
M-Elegance
M-Plan
Gerätedarstellung Mechanismus mit Zentralplatte
Standardabweichung des Ausgangs Französisch
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Verriegelt
Zusatzmerkmale
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemme
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Anzahl der Steckdosen 1
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,600 cm
VPE 1 Breite 7,700 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 94,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 20,100 cm
VPE 2 Breite 30,900 cm
VPE 2 Länge 41,000 cm
VPE 2 Gewicht 5,012 kg
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate