Schneider-Electric
 
MEG2600- scope
MEG2600-0403
Steckdose mit Schutzkontaktstift, Schraub-Liftklemmen, Berührungsschutz, schwarz matt, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811232023
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Geräteanwendung Stromversorgung
Anzahl der Steckdosen 1
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Standardabweichung des Ausgangs Französisch
Ausgangsstandard CEE 7/5
Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Farbton Schwarz (RAL 9005)
Material Thermoplastisch
Oberflächenbehandlung Gemalt
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemme
Schutzart (IP) IP20
Schutzart (IK) IK03
Breite 73 mm
Höhe 73 mm
Tiefe 37 mm
Normen DIN 49440
Umwelt, Gesundheit und Gefahren Bleifrei
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,700 cm
VPE 1 Breite 7,100 cm
VPE 1 Länge 7,100 cm
VPE 1 Gewicht 78,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,400 cm
VPE 2 Breite 18,400 cm
VPE 2 Länge 27,300 cm
VPE 2 Gewicht 908,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 30,700 cm
VPE 3 Breite 34,600 cm
VPE 3 Länge 40,800 cm
VPE 3 Gewicht 5,890 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Minimum percentage of recycled plastic content 82
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate