Schneider-Electric
 
MEG3102- scope
MEG3102-0000
Aus-Kontrollschalter-Einsatz, 2-polig, 10 AX, AC 250 V, Steckklemmen
EAN Code EAN Code: 
4042811144517
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Schalter
Geräteanwendung Beleuchtung
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Typ der Technologie Elektromechanisch
Gehäusevariante Einbau
Anzahl der Wippen 1
Stellglied Wippe
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion 2-polig 1-polig
Lokale Signalisierung LED
Signalisierungsfunktion Anzeige
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Netzwerktyp AC
Bemessungsstrom 10 AX
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,500 cm
VPE 1 Breite 7,100 cm
VPE 1 Länge 7,200 cm
VPE 1 Gewicht 62,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,500 cm
VPE 2 Breite 18,200 cm
VPE 2 Länge 27,700 cm
VPE 2 Gewicht 740,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 30,900 cm
VPE 3 Breite 33,600 cm
VPE 3 Länge 40,600 cm
VPE 3 Gewicht 4,898 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate