Schneider-Electric
 
MEG3106- scope
MEG3106-7060
Aus/Wechsel-Kontrollschalter-Einsatz, 1-polig, 10 AX, AC 250 V, mattsilber, PANZER
EAN Code EAN Code: 
4042811179526
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Baureihe Merten
Produktname Anti-Vandalism
Ästhetischer Name Anti-vandalism
Produkt- oder Komponententyp Wippschalter
Gerätedarstellung Mechanismus mit Zentralplatte
Farbton Aluminium
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion 2-Wege
Stellglied Wippe
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Schrauben
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Bemessungsstrom 10 AX
Max. Schaltstrom 10 A
Anzahl der Wippen 1
Kontrolllampe Anzeige
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Material Aluminium matt
Montage
Oberflächenbehandlung Metallisch
Teflonbeschichtet
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,200 cm
VPE 1 Breite 7,700 cm
VPE 1 Länge 9,700 cm
VPE 1 Gewicht 156,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 19,700 cm
VPE 2 Breite 30,600 cm
VPE 2 Länge 40,700 cm
VPE 2 Gewicht 5,116 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate