Schneider-Electric
 
MEG3106- scope
MEG3106-8719
Aus/Wechsel-Kontrollschalter, 1-polig, polarweiß, AUFPUTZ
EAN Code EAN Code: 
4042811184209
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Baureihe Merten
Produktname Aufputz
Produkt- oder Komponententyp Schalter
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Farbton Polarweiß
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion 1-polig 2-Wege
Stellglied Wippe
Gehäusevariante Oberfläche
Befestigungsmodus Durch Schraube
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Bemessungsstrom 10 AX
Anzahl der Wippen 1
Kontrolllampe Kontrollleuchte
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemme
Material Bruchfester Thermoplast
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,000 cm
VPE 1 Breite 6,100 cm
VPE 1 Länge 6,300 cm
VPE 1 Gewicht 56,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,900 cm
VPE 2 Breite 17,100 cm
VPE 2 Länge 20,200 cm
VPE 2 Gewicht 656,000 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate