Schneider-Electric
 
MEG3112- scope
MEG3112-8719
Ausschalter, 2-polig, polarweiß, AUFPUTZ
EAN Code EAN Code: 
4042811184056
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Baureihe Merten
Produktname Aufputz
Produkt- oder Komponententyp Schalter
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Farbton Polarweiß
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion 2-polig 1-polig
Stellglied Wippe
Gehäusevariante Oberfläche
Befestigungsmodus Durch Schraube
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Bemessungsstrom 10 AX
Anzahl der Wippen 1
Beschriftung O-I
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemme
Material Bruchfester Thermoplast
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,6 cm
VPE 1 Breite 6,3 cm
VPE 1 Länge 6,3 cm
VPE 1 Gewicht 55,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,5 cm
VPE 2 Breite 16,8 cm
VPE 2 Länge 19,9 cm
VPE 2 Gewicht 644,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 4,27 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate