Schneider-Electric
 
MEG3115- scope
MEG3115-8719
Serienschalter, 1-polig, polarweiß, AUFPUTZ
EAN Code EAN Code: 
4042811184087
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Baureihe Merten
Produktname Aufputz
Produkt- oder Komponententyp Schalter
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Farbton Polarweiß
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion 2-Schaltkreise
Stellglied Wippe
Gehäusevariante Oberfläche
Befestigungsmodus Durch Schraube
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Bemessungsstrom 10 AX
Anzahl der Wippen 2
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemme
Material Bruchfester Thermoplast
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,6 cm
VPE 1 Breite 6,3 cm
VPE 1 Länge 6,3 cm
VPE 1 Gewicht 56,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,5 cm
VPE 2 Breite 16,8 cm
VPE 2 Länge 19,9 cm
VPE 2 Gewicht 647,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 4,29 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate