Schneider-Electric
 
MEG3116- scope
MEG3116-0000
Aus/Wechselschalter-Einsatz, 1-polig, 10 AX, AC 250 V, Steckklemmen
EAN Code EAN Code: 
4042811144364
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Schalter
Geräteanwendung Beleuchtung
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Typ der Technologie Elektromechanisch
Montage des Produkts Bündig
Anzahl der Wippen 1
Stellglied Wippe
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion 1-polig 2-Wege
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Netzwerktyp AC
Bemessungsstrom 10 AX
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,500 cm
VPE 1 Breite 7,000 cm
VPE 1 Länge 7,100 cm
VPE 1 Gewicht 58,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,600 cm
VPE 2 Breite 18,300 cm
VPE 2 Länge 27,200 cm
VPE 2 Gewicht 702,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 30,700 cm
VPE 3 Breite 33,700 cm
VPE 3 Länge 40,700 cm
VPE 3 Gewicht 4,678 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
Cradle to Cradle
print Silber
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate