Schneider-Electric
 
MEG3116- scope
MEG3116-8029
Aus/Wechselschalter, 1-polig, lichtgrau, AQUASTAR
EAN Code EAN Code: 
4042811179465
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Produktname Aquastar
Ästhetischer Name Aquastar
Produkt- oder Komponententyp Schalter
Gerätedarstellung Mechanismus mit Zentralplatte
Farbton Hellgrau
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion 2-Wege
Stellglied Wippe
Gehäusevariante Oberfläche
Befestigungsmodus Durch Schraube
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Bemessungsstrom 10 AX
Anzahl der Wippen 1
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Material Polypropylen
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,800 cm
VPE 1 Breite 7,300 cm
VPE 1 Länge 8,400 cm
VPE 1 Gewicht 114,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 7,000 cm
VPE 2 Breite 18,400 cm
VPE 2 Länge 37,600 cm
VPE 2 Gewicht 1,228 kg
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 30,300 cm
VPE 3 Breite 34,000 cm
VPE 3 Länge 40,300 cm
VPE 3 Gewicht 7,830 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate