Schneider-Electric
 
MEG3117- scope
MEG3117-8019
Kreuzschalter, 1-polig, polarweiß, AQUASTAR
EAN Code EAN Code: 
4042811179472
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Ästhetischer Name Aquastar
Produkt- oder Komponententyp Schalter
Gerätedarstellung Mechanismus mit Zentralplatte
Farbton Polarweiß
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion Zwischen-
Stellglied Wippe
Gehäusevariante Oberfläche
Befestigungsmodus Durch Schraube
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Bemessungsstrom 10 AX
Anzahl der Wippen 1
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Material Polypropylen
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,0 cm
VPE 1 Breite 7,3 cm
VPE 1 Länge 8,3 cm
VPE 1 Gewicht 126,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 6,7 cm
VPE 2 Breite 17,4 cm
VPE 2 Länge 37,6 cm
VPE 2 Gewicht 1,37 kg
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 40
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 5,88 kg
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer Cb87ea00-9c0a-46cf-9af0-7e68e017df48
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate