Schneider-Electric
 
MEG3150- scope
MEG3150-8029
Taster, Schließer 1-polig, lichtgrau, AQUASTAR
EAN Code EAN Code: 
4042811179519
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten inserts
Baureihe Merten
Produktname Aquastar
Ästhetischer Name Aquastar
Produkt- oder Komponententyp Drucktaste
Gerätedarstellung Vollständiger Mechanismus
Geliefertes Zubehör Eitkettenplatte
Farbton Hellgrau
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion 1-poliger Drucktaster
Steuerungstyp Wippe
Gehäusevariante Oberfläche
Befestigungsmodus Durch Schrauben
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
[In] Bemessungsstrom 10 A
Beschriftung Lichtsymbol
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 S
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Material Thermoplastisch
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,900 cm
VPE 1 Breite 7,300 cm
VPE 1 Länge 8,200 cm
VPE 1 Gewicht 112,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 7,300 cm
VPE 2 Breite 18,500 cm
VPE 2 Länge 37,800 cm
VPE 2 Gewicht 1,214 kg
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 40
VPE 3 Höhe 19,700 cm
VPE 3 Breite 30,600 cm
VPE 3 Länge 40,400 cm
VPE 3 Gewicht 5,248 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate