Schneider-Electric
 
MEG3150- scope
MEG3150-8719
Taster, Schließer 1-polig, polarweiß, AUFPUTZ
EAN Code EAN Code: 
4042811184230
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Baureihe Merten
Produktname Aufputz
Produkt- oder Komponententyp Wipptaster
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Farbton Polarweiß
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion 1-polig
Stellglied Wippe
Gehäusevariante Oberfläche
Befestigungsmodus Durch Schraube
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Bemessungsstrom 10 AX
Anzahl der Wippen 1
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemme
Material Bruchfester Thermoplast
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,700 cm
VPE 1 Breite 7,600 cm
VPE 1 Länge 8,000 cm
VPE 1 Gewicht 52,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,900 cm
VPE 2 Breite 18,000 cm
VPE 2 Länge 20,400 cm
VPE 2 Gewicht 628,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 20,900 cm
VPE 3 Breite 31,300 cm
VPE 3 Länge 40,400 cm
VPE 3 Gewicht 4,142 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate