Schneider-Electric
 
MEG3156- scope
MEG3156-7060
Taster-Einsatz mit N-Klemme, Wechsel 1-polig, 10 A, AC 250 V, Steckklemmen, mattsilber,PANZER
EAN Code EAN Code: 
4042811179502
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Baureihe Merten
Produktname Anti-Vandalism
Ästhetischer Name Anti-vandalism
Produkt- oder Komponententyp Drucktaste
Gerätedarstellung Einsatz mit Zentralabdeckungsplatte
Farbton Aluminium
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion 1-Weg
Steuerungstyp Wipptaster
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Schraube
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
[In] Bemessungsstrom 10 A
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 Wechslerkontakt
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Material Aluminium matt
Montage
Oberflächenbehandlung Teflonbeschichtet
Metallisch
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,300 cm
VPE 1 Breite 7,800 cm
VPE 1 Länge 9,700 cm
VPE 1 Gewicht 158,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 20,600 cm
VPE 2 Breite 30,800 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 5,108 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate