Schneider-Electric
 
MEG3167- scope
MEG3167-2119
Auslösetaster für Feststellanlage 1 Schließer 1-polig + 1 Öffner 1-polig polarweiß, M-PLAN
EAN Code EAN Code: 
4042811186258
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten inserts
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Ästhetischer Name M-Plan
Produkt- oder Komponententyp Auslösetaste
Gerätedarstellung Vollständiger Mechanismus
Farbton Polarweiß
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
[In] Bemessungsstrom 10 A
Beschriftung Tür schließen
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 S + 1 Ö
Material Polykarbonat matt
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,500 cm
VPE 1 Breite 8,500 cm
VPE 1 Länge 10,800 cm
VPE 1 Gewicht 122,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 35
VPE 2 Höhe 19,600 cm
VPE 2 Breite 31,000 cm
VPE 2 Länge 40,700 cm
VPE 2 Gewicht 4,634 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate