Schneider-Electric
 
MEG3300- scope
MEG3300-6033
Wippe, Sahara, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811195212
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktmarke Merten
Baureihe Merten System Design
Baureihe Merten System Design
Ästhetischer Name System Design
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Farbe Saharafarben
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Merten System Design Schalter
Produktbestimmung Einzelschalter oder Taster
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Oberflächenbehandlung Lackiert
Befestigungsmodus Durch Klemme
Länge 70 mm
Höhe 27 mm
Breite 71 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,7 cm
VPE 1 Breite 7,1 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 25,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 120
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,1 kg
VPE 3 Art BB1
VPE 3 Menge 5
VPE 3 Höhe 6,9 cm
VPE 3 Breite 7,1 cm
VPE 3 Länge 12,3 cm
VPE 3 Gewicht 154,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate