Schneider-Electric
 
MEG3300- scope
MEG3300-6034
Wippe, Anthrazit, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811195205
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Sichtblendenbezeichnung System Design
Farbton Anthrazitfarben (RAL 7024)
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen 1
Produktbestimmung Schalter
Befestigungsmodus Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 27 mm
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,700 cm
VPE 1 Breite 7,100 cm
VPE 1 Länge 7,300 cm
VPE 1 Gewicht 26,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 7,600 cm
VPE 2 Breite 7,700 cm
VPE 2 Länge 12,500 cm
VPE 2 Gewicht 154,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 120
VPE 3 Höhe 20,100 cm
VPE 3 Breite 31,300 cm
VPE 3 Länge 40,300 cm
VPE 3 Gewicht 4,118 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate