|
|
|
MEG3300-6035
Wippe, Lotosweiß, System Design
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wippe
|
Sichtblendenbezeichnung
|
System Design
|
Farbton
|
Lotosweiß (RAL 9003)
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen
|
1
|
Produktbestimmung
|
Schalter
|
Befestigungsmodus
|
Durch Klemme
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Glänzend
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Höhe
|
71 mm
|
Breite
|
71 mm
|
Tiefe
|
27 mm
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,900 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,400 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
26,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
9,700 cm
|
VPE 2 Breite
|
12,500 cm
|
VPE 2 Länge
|
16,500 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
308,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
90
|
VPE 3 Höhe
|
19,800 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,400 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,500 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
3,114 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
Cradle to Cradle
|
Silber
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|