Schneider-Electric
 
MEG3301- scope
MEG3301-6036
Wippe mit Kennzeichnung 0/ 1, Edelstahl, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811195502
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Sichtblendenbezeichnung System Design
Farbton Edelstahlfarben
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen 1
Produktbestimmung Schalter
Befestigungsmodus Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Oberflächenbehandlung Lackiert
Beschriftung 0 - 1
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 27 mm
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,7 cm
VPE 1 Breite 7,1 cm
VPE 1 Länge 7 cm
VPE 1 Gewicht 24 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 6,9 cm
VPE 2 Breite 7,1 cm
VPE 2 Länge 12,3 cm
VPE 2 Gewicht 155 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 120
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 4,125 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate