Schneider-Electric
 
MEG3302- scope
MEG3302-0319
Wippe mit Kennzeichnung Licht, polarweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811148553
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Sichtblendenbezeichnung System M
M-Elegance
M-Star
M-Plan
M-Smart
M-Plan glass
M-Arc
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen 1
Produktbestimmung Schalter
Befestigungsmodus Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Beschriftung Lichtsymbol
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,700 cm
VPE 1 Breite 5,700 cm
VPE 1 Länge 6,300 cm
VPE 1 Gewicht 18,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 6,600 cm
VPE 2 Breite 7,500 cm
VPE 2 Länge 9,900 cm
VPE 2 Gewicht 108,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 225
VPE 3 Höhe 20,100 cm
VPE 3 Breite 31,300 cm
VPE 3 Länge 40,100 cm
VPE 3 Gewicht 5,224 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
RoHS exemption information
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate