Schneider-Electric
 
MEG3302- scope
MEG3302-0325
Wippe mit Kennzeichnung Licht, aktivweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811148539
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Sichtblendenbezeichnung M-Arc
M-Plan
M-Star
M-Smart
System M
M-Elegance
M-Plan glass
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen 1
Produktbestimmung Schalter
Befestigungsmodus Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Beschriftung Lichtsymbol
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,100 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 7,400 cm
VPE 1 Gewicht 16,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 6,400 cm
VPE 2 Breite 7,200 cm
VPE 2 Länge 9,800 cm
VPE 2 Gewicht 104,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 225
VPE 3 Höhe 20,100 cm
VPE 3 Breite 30,900 cm
VPE 3 Länge 40,200 cm
VPE 3 Gewicht 5,016 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate