Schneider-Electric
 
MEG3302- scope
MEG3302-6034
Wippe mit Kennzeichnung Licht, Anthrazit, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811216689
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Sichtblendenbezeichnung System Design
Farbton Anthrazitfarben (RAL 7024)
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen 1
Produktbestimmung Schalter
Befestigungsmodus Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Beschriftung Lichtsymbol
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 27 mm
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,900 cm
VPE 1 Breite 6,900 cm
VPE 1 Länge 7,000 cm
VPE 1 Gewicht 24,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 7,600 cm
VPE 2 Breite 7,600 cm
VPE 2 Länge 12,500 cm
VPE 2 Gewicht 152,000 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh free of SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
RoHS exemption information
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate