Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

MEG3302-6036 |
Schneider-Electric
 
MEG3302- scope
MEG3302-6036
Wippe mit Kennzeichnung Licht, Edelstahl, System Design
EAN CodeEAN Code: 
4042811216702
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Sichtblendenbezeichnung System Design
Farbton Edelstahlfarben
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen 1
Produktbestimmung Schalter
Befestigungsmodus Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Oberflächenbehandlung Lackiert
Beschriftung Lichtsymbol
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 27 mm
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,500 cm
VPE 1 Breite 7,000 cm
VPE 1 Länge 7,000 cm
VPE 1 Gewicht 24,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 7,500 cm
VPE 2 Breite 7,800 cm
VPE 2 Länge 12,600 cm
VPE 2 Gewicht 156,000 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer Fc63190f-d73a-4ee6-88d2-9fc422c1217c
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate