Schneider-Electric
 
MEG3302- scope
MEG3302-6052
Wippe mit Kennzeichnung Licht, Moccametallic, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811216733
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Sichtblendenbezeichnung System Design
Farbton Mokka
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen 1
Produktbestimmung Schalter
Befestigungsmodus Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Oberflächenbehandlung Lackiert
Beschriftung Lichtsymbol
Material Metallisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 27 mm
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,5 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 42,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 120
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 6,17 kg
VPE 3 Art BB1
VPE 3 Menge 5
VPE 3 Höhe 6,9 cm
VPE 3 Breite 7,1 cm
VPE 3 Länge 12,3 cm
VPE 3 Gewicht 240,0 g
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate