Schneider-Electric
 
MEG3304- scope
MEG3304-6034
Wippe IP44, Anthrazit, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811195908
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Sichtblendenbezeichnung System Design
Farbton Anthrazitfarben (RAL 7024)
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen 1
Produktbestimmung Schalter
Befestigungsmodus Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Beschriftung IP44
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 27 mm
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,700 cm
VPE 1 Breite 7,700 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 44,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 19,400 cm
VPE 2 Breite 30,500 cm
VPE 2 Länge 40,600 cm
VPE 2 Gewicht 2,568 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
RoHS exemption information
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate