Schneider-Electric
 
MEG3304- scope
MEG3304-6035
Wippe IP44, Lotosweiß, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811195892
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Sichtblendenbezeichnung System Design
Farbton Lotosweiß (RAL 9003)
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen 1
Produktbestimmung Schalter
Befestigungsmodus Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Beschriftung IP44
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 27 mm
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,700 cm
VPE 1 Breite 7,600 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 42,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 19,800 cm
VPE 2 Breite 30,700 cm
VPE 2 Länge 40,700 cm
VPE 2 Gewicht 2,572 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate