|
|
|
MEG3305-0319
Wippe mit Kennzeichnung Klingel, polarweiß glänzend, System M
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wippe
|
Sichtblendenbezeichnung
|
M-Arc
System M
M-Smart
M-Plan
M-Elegance
M-Star
M-Plan glass
|
Farbton
|
Polarweiß (RAL 9010)
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen
|
1
|
Produktbestimmung
|
Türglocke
|
Befestigungsmodus
|
Durch Klemme
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Glänzend
|
Beschriftung
|
Glockensymbol
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Höhe
|
71 mm
|
Breite
|
71 mm
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,300 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,600 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
16,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
6,200 cm
|
VPE 2 Breite
|
7,400 cm
|
VPE 2 Länge
|
9,700 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
104,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
225
|
VPE 3 Höhe
|
19,600 cm
|
VPE 3 Breite
|
31,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
41,500 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
4,974 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|