Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

MEG3305-0325 |
Schneider-Electric
 
MEG3305- scope
MEG3305-0325
Wippe mit Kennzeichnung Klingel, aktivweiß glänzend, System M
EAN CodeEAN Code: 
4042811148560
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Sichtblendenbezeichnung M-Plan glass
System M
M-Arc
M-Elegance
M-Star
M-Smart
M-Plan
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen 1
Produktbestimmung Türglocke
Befestigungsmodus Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Beschriftung Glockensymbol
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,600 cm
VPE 1 Breite 5,500 cm
VPE 1 Länge 6,100 cm
VPE 1 Gewicht 16,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 6,300 cm
VPE 2 Breite 7,200 cm
VPE 2 Länge 9,700 cm
VPE 2 Gewicht 102,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 225
VPE 3 Höhe 20,000 cm
VPE 3 Breite 30,800 cm
VPE 3 Länge 40,300 cm
VPE 3 Gewicht 4,898 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate