|
|
|
MEG3305-6034
Wippe mit Kennzeichnung Klingel, Anthrazit, System Design
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wippe
|
Sichtblendenbezeichnung
|
System Design
|
Farbton
|
Anthrazitfarben (RAL 7024)
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen
|
1
|
Produktbestimmung
|
Türglocke
|
Befestigungsmodus
|
Durch Klemme
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
|
Beschriftung
|
Glockensymbol
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Höhe
|
71 mm
|
Breite
|
71 mm
|
Tiefe
|
27 mm
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,900 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
24,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
7,600 cm
|
VPE 2 Breite
|
7,700 cm
|
VPE 2 Länge
|
12,500 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
156,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
120
|
VPE 3 Höhe
|
19,500 cm
|
VPE 3 Breite
|
31,400 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,500 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
4,138 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|