|
|
|
MEG3305-6050
Wippe mit Kennzeichnung Klingel, Nickelmetallic, System Design
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wippe
|
Sichtblendenbezeichnung
|
System Design
|
Farbton
|
Nickel
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen
|
1
|
Produktbestimmung
|
Türglocke
|
Befestigungsmodus
|
Durch Klemme
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
|
Oberflächenbehandlung
|
Lackiert
|
Beschriftung
|
Glockensymbol
|
Material
|
Metallisch
|
Höhe
|
71 mm
|
Breite
|
71 mm
|
Tiefe
|
27 mm
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
42,0 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
120
|
VPE 2 Höhe
|
18,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,17 kg
|
VPE 3 Art
|
BB1
|
VPE 3 Menge
|
5
|
VPE 3 Höhe
|
6,9 cm
|
VPE 3 Breite
|
7,1 cm
|
VPE 3 Länge
|
12,3 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
240,0 g
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|