|
|
|
MEG3320-0403
Wippe mit Kontrollfenster, schwarz matt, System M
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wippe
|
Sichtblendenbezeichnung
|
M-Pure
M-Pure Decor
M-Smart
M-Plan
M-Elegance
|
Farbton
|
Schwarz (RAL 9005)
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen
|
1
|
Produktbestimmung
|
Für Schalter
|
Zusatzinformation Geräteverdrahtung
|
Mit Sichtfenster für die Beleuchtung
|
Befestigungsmodus
|
Durch Klemme
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
|
Oberflächenbehandlung
|
Gemalt
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Höhe
|
55,5 mm
|
Breite
|
55,5 mm
|
Tiefe
|
25 mm
|
Schutzart (IK)
|
IK03
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,700 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
16,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
6,200 cm
|
VPE 2 Breite
|
7,300 cm
|
VPE 2 Länge
|
9,700 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
108,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
225
|
VPE 3 Höhe
|
19,800 cm
|
VPE 3 Breite
|
31,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,300 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
5,186 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|