Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

MEG3320-6034 |
Schneider-Electric
 
MEG3320- scope
MEG3320-6034
Wippe mit Kontrollfenster, Anthrazit, System Design
EAN CodeEAN Code: 
4042811195694
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Sichtblendenbezeichnung System Design
Farbton Anthrazitfarben (RAL 7024)
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen 1
Produktbestimmung Schalter
Zusatzinformation Geräteverdrahtung Mit Sichtfenster für die Beleuchtung
Befestigungsmodus Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 27 mm
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,600 cm
VPE 1 Breite 7,000 cm
VPE 1 Länge 7,000 cm
VPE 1 Gewicht 24,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 7,500 cm
VPE 2 Breite 7,800 cm
VPE 2 Länge 12,500 cm
VPE 2 Gewicht 156,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 120
VPE 3 Höhe 19,500 cm
VPE 3 Breite 31,400 cm
VPE 3 Länge 40,100 cm
VPE 3 Gewicht 4,114 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer B048d869-dcd8-4a9d-812a-3f41c92f1e28
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate