Schneider-Electric
 
MEG3320- scope
MEG3320-6050
Wippe mit Kontrollfenster, Nickelmetallic, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811195724
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Sichtblendenbezeichnung System Design
Farbton Nickel
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen 1
Produktbestimmung Schalter
Zusatzinformation Geräteverdrahtung Mit Sichtfenster für die Beleuchtung
Befestigungsmodus Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Oberflächenbehandlung Lackiert
Material Metallisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 27 mm
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,5 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 43,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 120
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 6,19 kg
VPE 3 Art BB1
VPE 3 Menge 5
VPE 3 Höhe 7,3 cm
VPE 3 Breite 7,1 cm
VPE 3 Länge 12,3 cm
VPE 3 Gewicht 241,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate