Schneider-Electric
 
MEG3325- scope
MEG3325-6035
Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Klingel, Lotosweiß, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811195823
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Sichtblendenbezeichnung System Design
Farbton Lotosweiß (RAL 9003)
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen 1
Produktbestimmung Türglocke
Zusatzinformation Geräteverdrahtung Mit Sichtfenster für die Beleuchtung
Befestigungsmodus Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Beschriftung Glockensymbol
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 27 mm
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,300 cm
VPE 1 Breite 7,900 cm
VPE 1 Länge 9,700 cm
VPE 1 Gewicht 26,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 7,500 cm
VPE 2 Breite 7,800 cm
VPE 2 Länge 12,600 cm
VPE 2 Gewicht 156,000 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
Cradle to Cradle
print Silber
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate