Schneider-Electric
 
MEG3340- scope
MEG3340-3500
Wippe mit transparenter Abdeckung, transparent/polarweiß, M-Creativ
EAN Code EAN Code: 
4042811175085
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Wippe mit Bezeichnungsschild
Sichtblendenbezeichnung M-Creativ
Farbton Polarweiß
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen 1
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,600 cm
VPE 1 Breite 5,600 cm
VPE 1 Länge 6,300 cm
VPE 1 Gewicht 20,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 6,500 cm
VPE 2 Breite 7,400 cm
VPE 2 Länge 9,900 cm
VPE 2 Gewicht 122,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 225
VPE 3 Höhe 20,600 cm
VPE 3 Breite 31,000 cm
VPE 3 Länge 40,100 cm
VPE 3 Gewicht 5,912 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate