Schneider-Electric
 
MEG3341- scope
MEG3341-1406
Jumbo, der große Schalter , rubinrot, M-SMART
EAN Code EAN Code: 
4042811148522
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Schalter
Anzahl der Wippen 1
Farbton Rubinrot
Zusatzmerkmale
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Befestigungsmodus Durch Klemme
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,600 cm
VPE 1 Breite 18,500 cm
VPE 1 Länge 19,100 cm
VPE 1 Gewicht 376,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 19,900 cm
VPE 2 Breite 30,600 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 2,632 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate