Schneider-Electric
 
MEG3341- scope
MEG3341-1419
Jumbo, der große Schalter , polarweiß glänzend, M-SMART
EAN Code EAN Code: 
4042811148515
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Schalter
Anzahl der Wippen 1
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Befestigungsmodus Durch Klemme
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,800 cm
VPE 1 Breite 18,500 cm
VPE 1 Länge 19,100 cm
VPE 1 Gewicht 382,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 20,600 cm
VPE 2 Breite 30,700 cm
VPE 2 Länge 40,800 cm
VPE 2 Gewicht 2,662 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate