Schneider-Electric
 
MEG3350- scope
MEG3350-0403
Wippe mit rechteckigem Symbolfenster, schwarz matt, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811232078
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Sichtblendenbezeichnung M-Pure
M-Pure Decor
M-Smart
M-Plan
M-Elegance
Farbton Schwarz (RAL 9005)
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen 1
Produktbestimmung Für Schalter
Zusatzinformation Geräteverdrahtung Mit Sichtfenster für die Beleuchtung
Mit Öffnung für Linse/Symbol
Befestigungsmodus Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Oberflächenbehandlung Gemalt
Beschriftung Mit Symbolen
Material Thermoplastisch
Höhe 55,5 mm
Breite 55,5 mm
Tiefe 25 mm
Schutzart (IK) IK03
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,500 cm
VPE 1 Breite 5,600 cm
VPE 1 Länge 5,700 cm
VPE 1 Gewicht 18,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 6,100 cm
VPE 2 Breite 7,200 cm
VPE 2 Länge 9,700 cm
VPE 2 Gewicht 106,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 225
VPE 3 Höhe 20,100 cm
VPE 3 Breite 30,800 cm
VPE 3 Länge 40,600 cm
VPE 3 Gewicht 5,248 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Minimum percentage of recycled plastic content 44
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate