Schneider-Electric
 
MEG3360- scope
MEG3360-6050
Wippe mit Schriftfeld, Nickelmetallic, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811195373
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktmarke Merten
Baureihe Merten System Design
Baureihe Merten System Design
Ästhetischer Name System Design
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Farbe Nickel
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Merten System Design Schalter
Produktbestimmung Einzelschalter oder Taster
Material Metall metallisch
Oberflächenbehandlung Lackiert
Beschriftung Mit Symbolen
Position der Markierung Markierung auf dem Beschriftungshalter
Befestigungsmodus Durch Klemme
Länge 70 mm
Höhe 27 mm
Breite 71 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,7 cm
VPE 1 Breite 7,1 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 42,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 120
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 6,12 kg
VPE 3 Art BB1
VPE 3 Menge 5
VPE 3 Höhe 6,9 cm
VPE 3 Breite 7,1 cm
VPE 3 Länge 12,3 cm
VPE 3 Gewicht 238,0 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate