Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

MEG3380-0319 |
Schneider-Electric
 
MEG3380- scope
MEG3380-0319
Zentralplatte mit Kontrollfenster für Zugschalter, polarweiß glänzend, System M
EAN CodeEAN Code: 
4042811149154
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Zugkraftschalter
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Klipse
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Schutzart (IP) IP20
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,900 cm
VPE 1 Breite 6,400 cm
VPE 1 Länge 6,900 cm
VPE 1 Gewicht 12,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 6,300 cm
VPE 2 Breite 7,300 cm
VPE 2 Länge 9,700 cm
VPE 2 Gewicht 80,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 225
VPE 3 Höhe 20,200 cm
VPE 3 Breite 30,900 cm
VPE 3 Länge 40,300 cm
VPE 3 Gewicht 4,052 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer B048d869-dcd8-4a9d-812a-3f41c92f1e28
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate