Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

MEG3400-6035 |
Schneider-Electric
 
MEG3400- scope
MEG3400-6035
Wippe für Serienschalter, Lotosweiß, System Design
EAN CodeEAN Code: 
4042811195267
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Sichtblendenbezeichnung System Design
Farbton Lotosweiß (RAL 9003)
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen 2
Produktbestimmung Schalter
Befestigungsmodus Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 27 mm
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,700 cm
VPE 1 Breite 7,600 cm
VPE 1 Länge 9,800 cm
VPE 1 Gewicht 30,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,900 cm
VPE 2 Breite 12,900 cm
VPE 2 Länge 16,500 cm
VPE 2 Gewicht 356,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 90
VPE 3 Höhe 20,500 cm
VPE 3 Breite 30,800 cm
VPE 3 Länge 40,400 cm
VPE 3 Gewicht 3,564 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer Fc63190f-d73a-4ee6-88d2-9fc422c1217c
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate