Schneider-Electric
 
MEG3400- scope
MEG3400-6050
Wippe für Serienschalter, Nickelmetallic, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811195304
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Sichtblendenbezeichnung System Design
Farbton Nickel
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen 2
Produktbestimmung Schalter
Befestigungsmodus Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Oberflächenbehandlung Lackiert
Material Metallisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 27 mm
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,000 cm
VPE 1 Breite 7,900 cm
VPE 1 Länge 8,500 cm
VPE 1 Gewicht 52,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 7,400 cm
VPE 2 Breite 7,700 cm
VPE 2 Länge 12,500 cm
VPE 2 Gewicht 286,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 120
VPE 3 Höhe 19,300 cm
VPE 3 Breite 31,100 cm
VPE 3 Länge 40,400 cm
VPE 3 Gewicht 7,244 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
RoHS exemption information
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate