Schneider-Electric
 
MEG3420- scope
MEG3420-0319
Doppelwippe mit Kontrollfenster, polarweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811148942
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Sichtblendenbezeichnung M-Plan glass
M-Plan
M-Smart
M-Star
System M
M-Arc
M-Elegance
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen 2
Produktbestimmung Schalter
Zusatzinformation Geräteverdrahtung Mit Sichtfenster für die Beleuchtung
Befestigungsmodus Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,900 cm
VPE 1 Breite 5,900 cm
VPE 1 Länge 9,300 cm
VPE 1 Gewicht 18,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 7,900 cm
VPE 2 Breite 8,300 cm
VPE 2 Länge 12,700 cm
VPE 2 Gewicht 140,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 120
VPE 3 Höhe 19,800 cm
VPE 3 Breite 30,700 cm
VPE 3 Länge 40,700 cm
VPE 3 Gewicht 3,790 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate