Schneider-Electric
 
MEG3424- scope
MEG3424-0319
Doppelwippe mit Kontrollfenster IP44, polarweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811149017
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Sichtblendenbezeichnung M-Plan
M-Star
M-Plan glass
M-Arc
M-Smart
M-Elegance
System M
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen 2
Produktbestimmung Schalter
Zusatzinformation Geräteverdrahtung Mit Sichtfenster für die Beleuchtung
Befestigungsmodus Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Beschriftung IP44
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,500 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 7,800 cm
VPE 1 Gewicht 40,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 60
VPE 2 Höhe 19,600 cm
VPE 2 Breite 30,900 cm
VPE 2 Länge 40,200 cm
VPE 2 Gewicht 2,710 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate