Schneider-Electric
 
MEG3456- scope
MEG3456-0419
Doppelwippe mit rotem Symbolfenster, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811149116
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktmarke Merten
Baureihe Merten System M
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Plan glass
M-Arc
System M
M-Elegance
M-Star
M-Smart
M-Plan
Produkt- oder Komponententyp Wippe mit Anzeige
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Doppelschalter oder Taster
Material Polykarbonat matt
Befestigungsmodus Durch Klemme
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,4 cm
VPE 1 Breite 5,5 cm
VPE 1 Länge 5,5 cm
VPE 1 Gewicht 23,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 120
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,89 kg
VPE 3 Art BB1
VPE 3 Menge 5
VPE 3 Höhe 7,2 cm
VPE 3 Breite 7,2 cm
VPE 3 Länge 12,5 cm
VPE 3 Gewicht 145,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate