Schneider-Electric
 
MEG3494- scope
MEG3494-8029
Kombination SCHUKO-Steckdose mit BRS/ Wechselschalter, lichtgrau, AQUASTAR
EAN Code EAN Code: 
4042811179373
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Ästhetischer Name Aquastar
Produkt- oder Komponententyp Schalter und Steckdose
Gerätedarstellung Mechanismus mit Zentralplatte
Konfiguration der Ausgangspole 2P + E mit Rollläden
Standardabweichung des Ausgangs Deutsch
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Seitenerdung
Abdeckungstyp Klappdeckel
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion 2-Wege
Stellglied Wippe
Gehäusevariante Oberfläche
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Nennstrom Schalter: 10 AX 250 V AC
Steckdose: 16 A 250 V AC
Anzahl der Wippen 1
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Farbton Hellgrau
Material Polypropylen
Montage
Schutzart (IP) IP44
Normen DIN 49440
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,100 cm
VPE 1 Breite 7,300 cm
VPE 1 Länge 16,800 cm
VPE 1 Gewicht 216,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 6,900 cm
VPE 2 Breite 17,900 cm
VPE 2 Länge 37,700 cm
VPE 2 Gewicht 1,162 kg
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 30
VPE 3 Höhe 30,500 cm
VPE 3 Breite 33,900 cm
VPE 3 Länge 40,700 cm
VPE 3 Gewicht 7,428 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate