Schneider-Electric
 
MEG3495- scope
MEG3495-8719
Kombi SCHUKO-Steckdose/ Aus/Wechselschalter, 1-polig, polarweiß, AUFPUTZ
EAN Code EAN Code: 
4042811184261
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten Surface-Mounted
Produkt- oder Komponententyp Schalter und Steckdose
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Standardabweichung des Ausgangs Deutsch
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Seitenerdung
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion 1-polig 2-Wege
Stellglied Wippe
Gehäusevariante Oberfläche
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Nennstrom Schalter: 10 AX 250 V AC
Steckdose: 16 A 250 V AC
Anzahl der Wippen 1
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemme
Farbton Polarweiß
Material Bruchfester Thermoplast
Montage
Schutzart (IP) IP20
Normen DIN 49440
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,100 cm
VPE 1 Breite 6,400 cm
VPE 1 Länge 11,400 cm
VPE 1 Gewicht 124,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 19,400 cm
VPE 2 Breite 30,700 cm
VPE 2 Länge 41,400 cm
VPE 2 Gewicht 3,160 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate