Schneider-Electric
 
MEG3498- scope
MEG3498-8719
Kombination SCHUKO-Steckdose/ Serienschalter, 1-polig, polarweiß, AUFPUTZ
EAN Code EAN Code: 
4042811184285
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten Surface-Mounted
Produkt- oder Komponententyp Schalter und Steckdose
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Standardabweichung des Ausgangs Deutsch
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Seitenerdung
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion 2-Schaltkreise
Stellglied Wippe
Gehäusevariante Oberfläche
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Nennstrom Schalter: 10 AX 250 V AC
Steckdose: 16 A 250 V AC
Anzahl der Wippen 2
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemme
Farbton Polarweiß
Material Bruchfester Thermoplast
Montage
Schutzart (IP) IP20
Normen DIN 49440
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,100 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 11,300 cm
VPE 1 Gewicht 124,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 13,100 cm
VPE 2 Breite 20,400 cm
VPE 2 Länge 25,900 cm
VPE 2 Gewicht 1,416 kg
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 20
VPE 3 Höhe 19,700 cm
VPE 3 Breite 30,200 cm
VPE 3 Länge 48,100 cm
VPE 3 Gewicht 3,202 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate